Installationsprinzip Weichschott PYROPLATE® Fibre
Bauteillaibung anfeuchten und Schnittkanten mit Beschichtung zum Einkleben versehen.
Zugelassene Streckenisolierung für Metallrohre verwenden.
Endanstrich auf der Oberfläche und den Installationen aufbringen.
Rohrmanschetten für brennbare Rohre mit Gewindestangen auf beiden Seiten fixieren.
Kombischott für verschiedene Gewerke mit Kennzeichnung.
Weichschottungen in Decken gegen Betreten sichern.
Mineralfaserplatte mit Ablationsbeschichtung, Weichschott
Feuerwiderstandsklasse | S90 |
Verwendbarkeitsnachweis | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung |
Zulassungs-Nummer | Z-19.15-2047 |
Prüfnorm | DIN 4102 Teil 9 |
Mineralfaserplatte mit Ablationsbeschichtung, Weichschott
Feuerwiderstandsklasse | S90 |
Verwendbarkeitsnachweis | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung |
Zulassungs-Nummer | Z-19.15-2047 |
Prüfnorm | DIN 4102 Teil 9 |
Schottungsmaße in cm
Bauteil | massive Wand | leichte Trennwand | massive Decke |
Bauteilstärke min. | 10 | 10 | 15 |
Schottdicke min. | 10 | 10 | 15 |
Öffnungsbreite max. | 120/200 | 120/200 | 125 |
Öffnungshöhe max. | 200/120 | 200/120 | - |
Schottfläche max. | 2,4 m² | 2,4 m² | unbegrenzt |
Länge max. | - | - | unbegrenzt |
Maximal zulässige Belegung der Öffnungsfläche mit Installationen: 60 %. Es gelten die Daten der genannten Verwendbarkeitsnachweise.