Verwendete Bauteile Kabelrinne RKS-Magic® als Pendelabhängung
Zwischendecken-Verlegesystem für die Montage unter der Rohdecke auf Montageschiene mit Gewindestangen-Pendelabhängung
Parameter:
- Stützweite max. 1,5 m
- Rinnenbreite max. 400 mm
- Lagenanzahl max. 2
- Kabellast max. 15 kg/m pro 100 mm Rinnenbreite
Verwendete Bauteile
Kabelrinne | RKSM 6… FS | 1 | 2 | ||||
Flachrundschraube | FRSB 6x15 F | 2 | 4 | ||||
Großflächenscheibe | DIN440 7 F | 2 | 4 | ||||
Montageschiene | MS4121 … FS | 1 | 2 | ||||
Schutzkappe | MS4121 SK OR SP | 2 | 4 | ||||
Montageschiene | MS4141 FS | 1 | 2 | ||||
Montageschiene | MS4141 2FS | 1 | 2 | ||||
Schutzkappe | MS4141 SK OR SP | 2 | 4 | ||||
Gewindestange | 2078 M12 1m G | 2 | 4 | ||||
Verbindungsmuffe | 12005 M12 G | 0 | 2 |
Montageschiene MS 4121 FS für Breiten 100/200 mm bei Stützweite 1,0m.
Montageschiene MS 4141 2FS für Breiten 300/400 mm bei Stützweite 1,0m und Breiten 100/200 mm bei Stützweite 1,5m.
Montageschiene MS 4141 FS für Breiten 100/200 mm bei Stützweite 1,5m.
2 Lagen bei Stützweite 1,5m begrenzt auf maximal 300mm Breite; Befestigungsdübel sind je nach Untergrund zu wählen. Sechskantmuttern und Unterlegscheiben sind anteilig erforderlich.