Koordinierter Schutz. Der ProtectPlus-Systembaukasten.

Ein durchdachtes System für die gesamte elektrotechnische Infrastruktur einer Photovoltaik-Anlage – dafür steht ProtectPlus. Unterschiedliche Bauteile ergeben einen umfassenden Schutz, der sowohl den Errichter als auch den Betreiber der Anlage ruhig schlafen lässt.

Photovoltaikanlage mit Fangstange isCon als Blitzschutz
Tiefenerder als Erdungssystem im Boden

Äußere Blitzschutz-Systeme

Blitzströme werden mit den folgenden Systemen eingefangen und sicher zur Erde abgeleitet:

  • Fangstangen und Fangmasten
  • isolierter Blitzschutz
  • isolierte isCon®-Leitung
  • Flach- und Rundleiter
  • Leitungshalter
  • Verbindungs- und Anschlussklemmen

Erdungs-Systeme

Unsere Produkte für eine perfekte Erdung:

  • Flach- und Rundleiter
  • Verbinder
  • Anschlussklemmen
  • Erdeinführungen
  • Tiefen-, Ring- und Fundamenterder
  • Korrosionsschutz
Hausanschlussraum für die Erdungssysteme
V20 Wechselrichter von OBO
Montage einer Gitterrinne von OBO im Aussenbereich

Potentialausgleichs-Systeme

Das Bindeglied zwischen äußerem Blitzschutz, Überspannungsschutz und Erdung sind Potentialausgleichs-Systeme. Sie sind in folgenden Varianten verfügbar:

  • für den Innenbereich
  • für den Außenbereich
  • für den Industriebereich

Überspannungsschutz-Systeme

Ein Sortiment für alle Anwendungsfälle:

  • Blitzstromableiter/Kombiableiter
  • Überspannungsschutz für Energie- und Datentechnik
  • komplette Systemlösungen, konfektioniert und vormontiert im Gehäuse
  • Kombi- und Überspannungsableiter für die Photovoltaik- DC-Seite

Kabeltrag-Systeme

Schnell montierbare und sichere Kabel- und Leitungsführung mit:

  • Kabelrinnen
  • Gitterrinnen
  • Kabelleitern
  • Steigeleitern
  • Hängestielen
  • Wand- und Stielauslegern
Wechselrichter von OBO
Kabelbandagierte Leitungssysteme auf einem Dach

Leitungsführungs-Systeme

Saubere Kabel- und Leitungsführung innerhalb von Gebäuden mit:

  • Wand- und Deckenkanälen
  • Kabel- und Rohr-Befestigungs- Systemen aus Kunststoff und Metall
  • Schraub- und Schlagsystemen
  • Schienensystemen

Brandschutz-Systeme

Unsere Brandschutz-Systeme bestehen aus folgenden Komponenten:

  • Abschottungen
  • witterungsbeständige Brandschutzbandagen
  • Systeme für Flucht- und Rettungswege