Montagesysteme für Freiflächenanlagen
Die Lösung für Freiflächen-PV bieten ein Höchstmaß an Flexibilität, denn sie steht in gerammter und gedübelter Ausführung zur Verfügung. Die teils ab Werk vormontierten Systemkomponenten sorgen für einen geringen Installationsaufwand. Durch flexibel ausgelegte Lochungen in den Montageprofilen lassen die Systeme nahezu jede Montagemöglichkeit Realität werden – und das nicht nur mit den dafür vorgesehenen OBO-Klemmen, sondern beispielsweise auch mithilfe herkömmlicher Befestigungsmaterialien, wie Normschrauben.
Produkt-Highlights
Standfuß für Betonfundament
- Gedübelte Ausführung beispielsweise für Betonuntergründe
- Standfeste Verbindungstechnik u.a. durch entsprechende Nutzung von Bolzenankern
- Aufnahme der vormontierten Träger erfolgt mittels einfach zu handhabender Schraubbefestigung
Auf Anfrage erhältlich
Rammprofil für vormontierten Träger
- Gerammte Ausführung beispielsweise für Grünflächen
- Aufnahme der vormontierten Träger erfolgt mittels einfach zu handhabender Schraubbefestigung
- 2 Varianten verfügbar, je nach Rammtiefe
Auf Anfrage erhältlich
Kreuzverbinder für Trägerprofil
- Hochfeste Verbindung der Trägerprofile auf den vormontierten Trägern
- Verbund obiger Bauteile erfolgt mittels einfach beiliegender Befestigungsschraube
Auf Anfrage erhältlich
Trägerprofil für Freifeldsystem
- Flexibel in Länge wie auch Lochung ausgelegte Montageprofile bieten ein Maximum an denkbaren Montagemöglichkeiten, beispielsweise auch mithilfe einfacher Normschrauben
- Zahlreiche Varianten verfügbar, je nach Größe der eingesetzten PV-Module
Auf Anfrage erhältlich
Vormontierter Träger für Freiflächensystem
- Ab Werk vormontierte Systemkomponenten reduzieren den notwendigen Installationsaufwand vor Ort
- Träger werden vor Ort aufgeklappt, auf das gedübelte oder gerammte Profil aufgesteckt und mittels entsprechendem Befestigungsmaterial fixiert
- Querverstrebung sorgt für zusätzlichen Halt des Gesamtsystems
- Zahlreiche Varianten verfügbar, je nach Neigungswinkel und Größe der eingesetzten PV-Module
Auf Anfrage erhältlich
Endklemme für Freifeldsystem
- Fixierung des PV-Moduls erfolgt mittels vormontierter Befestigungsschraube
- Zahlreiche Varianten verfügbar, je nach Rahmenhöhe der eingesetzten PV-Module
- Neben Endklemmen sind auch entsprechende Zwischenklemmen im OBO-Lieferprogramm enthalten
- Lange Lebensdauer dank des Einsatzes hochwertigen Edelstahls
Auf Anfrage erhältlich