Schraube für Kabelbefestigung, KRS 5x16

Art.Nr. 3498096 | EAN 4012195918905

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Schraube mit speziellen Fräsrippen für Brandschutzkanal PYROLINE® Con D und PYROLINE® Con S, zur Befestigung von Kabelschellen im Kanal. Erforderliche Plattendicke mindestens 15 mm.
  • Brandschutzkanal Wandmontage
  • Brandschutzkanal Deckenmontage
  • Feuerwiderstandsklasse I 90
  • Funktionserhaltklasse E30
Technische Daten

Technische Daten

Dimension 5x16
Gewindedurchmesser ST 5
Kopfform sonstige
Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Schraubsystem Torx
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Länge 16 mm
Maß d 5 mm
Maß D 9,6 mm
Maß L 16 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KRS 5x16 16 mm 3498096
100 Stück 22,85 € Preis / 100 Stück
KRS 5x20 20 mm 3498098
100 Stück 22,85 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download
Download

KRS 5x16 / 3498096
Download