Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 7408974 / Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN, Edelstahl
Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN, Edelstahl
Art.Nr. 7409046 | EAN 4012195867821
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Nivellierbare Kassette "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung der Nenngröße 9 in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.
Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 12 Modul 45-Geräte.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Gerätebecher 3 Ausführung quadratisch Ausführung Leitungsauslass Kein Leitungsauslass Bodenbelagdicke 25 mm Bodenpflege nass Breite Einbaumaß 244 mm Dimension 243x243mm Einbautiefe 105 mm Entkoppelbar nein Fußbodenhöhe max. 155 mm Fußbodenhöhe min. 105 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein Länge Einbaumaß 244 mm Nenngröße 350 mm Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9 Nivellierbereich max. 155 mm Nivellierbereich min. 105 mm Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP00 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40 Schutzgrad IK-Code IK10 Schwerlastausführung nein Typ des Einbausystems UT4 Vertikale Last, große Fläche bis 15.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Zulassungen VDE Abmessungen
Breite 243 mm Länge 243 mm Maß h 105 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RKN2 9 VS 25 / 7409046 , 0.46MB , pdfKonformitätserklärung RKN2 9 VS 25 / 7409046 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,UK-Konformitätserklärung RKN2 9 VS 25 / 7409046 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung RK RKN , 0.18MB , pdf