Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.

Minikanal MKE 810

Art.Nr. 6130909 | EAN 4012196719778

6130909 / MKE 810 cws
2000 mm
10 mm
8 mm
cremeweiß; RAL 9001
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Minikanal MKE mit Klebefolie zur Verlegung von Einzelleitungen. U-Profil ohne Oberteil.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle ohne
Befestigungsart selbstklebend
Dimension 2000x10x8
Farbe cremeweiß; RAL 9001
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Nutzquerschnitt 50 mm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Polyvinylchlorid

Abmessungen

Breite 10 mm
Höhe 8 mm
Länge 2000 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MKE 810 cws 2000 mm 10 mm 8 mm cremeweiß; RAL 9001 6130909
100 m 3,60 € Preis / 1 m
Downloads

Download

Download

MKE 810 cws / 6130909
Download