Die neuen OBO Unterputzdosen
Qualität und Geschwindigkeit neu definiert
Mit innovativen Produktdetails sorgen die OBO Unterputzdosen für Zeitersparnis und Arbeitserleichterung auf jeder Baustelle. Bei der nachhaltigen Produktion der Unterputzdosen setzen wir auf hochwertige Rezyklate mit einem Recycling-Materialanteil von 80%. Das 100% halogenfreie Material der Unterputzdosen sorgt für extra Sicherheit im Brandfall, da so die Entstehung von giftigen Rauchgasen verringert wird.
Ihre Vorteile:
- Nachhaltige Produktion
Gefertigt aus hochwertigen Rezyklaten mit einem Recycling-Materialanteil von 80% - Halogenfreies Material
Rauchgasarm, korrosionsarm, sicher. - Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
Der Bajonettverschluss ist beidseitig koppelbar und sorgt so für maximale Flexibilität und eine schnellere Installation. Es braucht nur eine kleine Drehbewegung, um die Unterputzdosen äußerst stabil miteinander zu verbinden. - Beschriftete Leitungs- und Rohreinführungen
Spart Zeit bei der Auswahl: Für eine einfache Entscheidung sorgen die beschrifteten Leitungs- und Rohreinführungen. - Membraneinführungen aus TPE
Die luftdichten Unterputzdosen überzeugen mit speziellen Membraneinführungen aus Thermoplastischem Elastomer (TPE). Einfach mit Leitungen und Rohren zu durchstechen, machen sie zusätzliches Werkzeug überflüssig. - 4 x 3 Schraubdome
4 Schraubdome mit 3 Bohrungen ermöglichen stets eine genaue Ausrichtung und exakte Befestigung des Gerätes. Auch dann, wenn das Eingipsen mal nicht hundertprozentig gelungen ist.
Alle Varianten der OBO-Unterputzdosen
Die OBO Unterputzdosen sind als Gerätedosen, Geräte-Verbindungsdosen, Elektronikdosen und Wandauslassdosen jeweils als herkömmliche und luftdichte Variante erhältlich. Doch egal in welcher Variante: Sie sorgen immer für einen echten Installationsvorteil.
Luftdichte Unterputzdosen
Absolute Neuheit im OBO-Portfolio: Die luftdichten Unterputzdosen. Sie vermeiden Luftströme zwischen Mauerwerk und Wohnungsinnenraum und verhindern so Wärmeverluste. Besonders geeignet für Mauerwerk aus Steinen mit durchgehenden Hohlräumen, wie Hochlochziegel.
- Neuheit im OBO-Portfolio
- Luftströme, Wärmeverluste und Kamineffekt werden verhindert
- Geeignet für Mauerwerk aus Steinen mit durchgehenden Hohlräumen
Unterputz-Gerätedosen
Unterputz-Gerätedosen nehmen Geräte, wie Schalter oder Steckdosen, auf. Mit einer Bautiefe von 46 mm eigenen sie sich besonders für die gegenüberliegende Installation in dünnen Wänden, beispielsweise Raumtrennwänden.
- Zur Aufnahme von Schaltern oder Steckdosen
- Bautiefe 46mm
- Geeignet für gegenüberliegende Installation in dünnen Wänden
Geräte-Verbindungsdosen
Die Geräte-Verbindungsdosen nehmen ebenfalls Geräte, wie Schalter oder Steckdosen auf. Dabei überzeugen sie mit zusätzlichem Klemmraum. Sie sind verfügbar in der Bautiefe 66 mm.
- Zur Aufnahme von Schaltern oder Steckdosen
- Überzeugen mit zusätzlichem Klemmraum
- Bautiefe 66 mm
Geräte-Verbindungsdose für dünne Wände
Das Beste von beidem: Die Geräte-Verbindungsdose UE 46 vereint die geringe Tiefe einer Gerätedose mit zusätzlichem seitlichem Klemmraum einer Geräteverbindungdose. Auch die Geräte-Verbindungsdose kann gegenüberliegend in dünnen Wänden installiert werden.
- Vereint die Vorteile von Gerätedosen und Geräte-Verbindungsdosen
- Geringe Tiefe
- Zusätzlicher seitlicher Klemmraum
Doppelte Ausführung: Geräte- und Geräte-Verbindungsdosen
Doppeldosen bieten im Vergleich zu den Einzeldosen zusätzlichen Raum für Leitungen oder Klemmen sowie zahlreiche Leitungs- und Rohreinführungen. Durch den deutlichen Gewinn an Installationsraum eignen sie sich ideal für Multimedia-Anwendungen.
- Zusätzlicher Raum für Leitungen oder Klemmen
- Deutlicher Gewinn an Installationsraum
- Ideal geeignet zur Installation von Multimedia-Anwendungen
Nagellaschendosen
Für eine schnelle Befestigung: Die Nagellaschendosen sind besonders geeignet für weiche Wände oder Mörtelfugen, wo sich die Nägel problemlos einschlagen lassen. Ein zeitintensives Eingipsen entfällt.
- Für eine schnelle Befestigung
- Geeignet für weiche Wände oder Mörtelfugen
- Zeitintensives Eingipsen gehört der Vergangenheit an
Unterputz-Elektronikdosen
Die Unterputz-Elektronikdosen bieten zusätzlichen Bauraum für Elektronikbauteile oder für Leitungsreserven. Sie verfügen über zahlreiche Einführungen in den Seitenwänden sowie über 2 zusätzliche Einführungen bis M20 im Boden.
- Zusätzlicher Bauraum für Elektronikbauteile oder Leitungsreserven
- Zahlreiche Einführungen in den Seitenwänden
- 2 zusätzliche Einführungen bis M20 im Boden
Wandauslassdosen
Die kleinsten Unterputzdosen des Portfolios: Die Wandauslassdosen werden dort eingesetzt, wo nur eine Leitung benötigt wird. Ihre optimierte Form sorgt für mehr Verkabelungsraum und die ovale Öffnung erleichtert das Arbeiten.
- Die kleinsten Unterputzdosen des OBO-Portfolios
- Einsetzbar bspw. für die Treppenhausbeleuchtung
- Optimierte Form für zusätzlichen Verkabelungsraum
Montage Unterputzdosen aus der WIN-Series
Weitere Informationen
Haben Sie noch Fragen?
Für alle Fragen steht Ihnen unser Kundenservice gerne zur Verfügung: