Endstück Rauduo ESR40105
Art.Nr. 6132285 | EAN 4012196719945
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Endstück (rechts) als Formteil für das Kanalsystem Rauduo.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung rechts Dekor ohne Dichtlippe Oberteil ohne Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei nein Mit Teppichleiste nein Vorprägungen nein Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 106 mm Höhe 42 mm Länge 19 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RD ESR40105 rws / 6132285 , 0.26MB , pdfKonformitätserklärung RD ESR40105 rws / 6132285 , 0.16MB , pdf