Montagehilfe Modul 45connect® Steckdosen
Konventioneller Geräteanschluss
Der elektrische Anschluss erfolgt durch integrierte Steckklemmen, die für starre Leiter mit einem Querschnitt von 1,5 - 2,5 mm² ausgelegt sind. Flexible Aderenden müssen mit einem Stiftkabelstecker ausgerüstet werden.
Verwendung der Zugentlastung
Die Zugentlastung wird auf die Befestigungsnuten an der Stirnseite gesteckt. Leitungen mit einem Durchmesser von bis zu 10 mm werden normgerecht zugentlastet.
Geräteanschluss mit Anschlussadapter
Die Steckdose verfügt über 2 Anschlussseiten, die als Stecker- und Buchsenseite bezeichnet werden. Über eine mechanische Kodierung werden die Anschlussmöglichkeiten der Adapter je Typ auf eine Seite begrenzt.
Kodierung der Stecker-Anschlussseite
Vor der Montage des Steckerteiladapters ist die Übereinstimmung der Kodierung mit der Steckdose zu prüfen. Jede Steckdose verfügt über eine Stecker-Anschlussseite.
Anschlussadapter gerade, Steckerteil
Den Anschlussadapter (Steckerteiladapter) an der Steckerseite der Steckdose einstecken und verrasten.
Verbindungsadapter, Steckdose
Den Verbindungsadapter in die Buchsenseite der ersten Steckdose einstecken und verrasten. Nach dem Entfernen der Schutzkappe kann die nächste Steckdose eingesteckt und verrastet werden.
Hinweis: Maximal sind Steckdosen-Kombinationen mit 2 Verbindungsadaptern zulässig.
Kodierung der Buchsen-Anschlussseite
Vor der Montage des Buchsenteiladapters ist die Übereinstimmung der Kodierung mit der Steckdose zu prüfen. Jede Steckdose verfügt über eine Buchsen-Anschlussseite.
Anschlussadapter gerade, Buchsenteil
Den Anschlussadapter (Buchsenteiladapter) in die Buchsenseite der Steckdose einstecken und verrasten.
Geräteeinbau in Rapid 80 / ISS
Der Geräteinbau in das Kanalsystem Rapid 80 und in Installationssäulen ISS erfolgt über die Montageträger vom Typ 71MT2 45 bzw. 71MT3 45.
Verbindungsadapter, GST18
Der Verbindungsadapter VB-G GST18... ermöglicht das Aneinanderreihen von Steckdosen im Kanalsystem Rapid 80 und in Installationssäulen ISS.
Anschlussadapter U-förmig, Steckerteil
Den Anschlussadapter (U-förmiger Steckerteiladapter) in die Steckerseite der Steckdose einstecken und verrasten.
Geräteeinbau in Unterflur-Systeme
Der Geräteinbau in Unterflur-Systeme erfolgt über die Modulträger vom Typ MT3 45 bzw. MT4 45.
Montage ÜSS-Modul
Das Überspannungsschutzmodul mit der Beschriftungsseite nach innen in den Träger einstecken.
Anschluss ÜSS-Modul
Das Überspannungsschutzmodul an die Steckdose anschließen.
Hinweis: Auf richtige Polarität achten.
Fertige Montage ÜSS-Modul
Modulträger auf die Steckdose aufrasten.