Kanaleinheit mit Bürstenleiste
Art.Nr. 7403816 | EAN 4012195845935
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Montagefertige Kanaleinheit zur Leitungsführung und zum Geräteeinbau, bestehend aus einem Kanalunterteil mit zwei Deckeln, einer höhenverstellbarer Bürstenleiste und einem verstellbaren Bodenbelaganlegeprofil zur Estrichabgrenzung in Bereichen von Türlaibungen und vor Heizkörpernischen. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Deckelstoßdichtungen und ein Verbinder. Zur Höheneinstellung werden sechs Nivelliereinheiten benötigt. Bis maximal 5 kN belastbar.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Montageöffnung nein Anzahl der Züge 2 St. Bodenblech ja Bodenpflege trocken Deckelbefestigung rastend ja Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension 2000x273x80 Einbauöffnung für Aufflurtank nein Entkoppelbar ja Geeignet für Dehnungsfuge nein Mindestestrichhöhe 93 Mit Anschlussöffnung nein Mit Potentialausgleich nein Mit Trennwand nein Mit Überstand ja Montageöffnung ohne Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 250 Nutzquerschnitt 11500 mm² Oberfläche bandverzinkt Oberteil abnehmbar ja Querschnitt Zug a 4231 mm² Querschnitt Zug b 7306 mm² Schwerlastausführung ja Trennwandbefestigung stecken Vertikale Last, große Fläche bis 5.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 250 mm Höhe 93 mm Länge 2000 mm Maß h 85 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OKB U 25085 BLON / 7403816 , 0.32MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung OKB-U und OKB-E , 1.30MB , pdf