Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 7205772 / FireBox T350 mit Einsteckdichtungen, für Datentechnik, 4x32

FireBox T350ED für Datentechnik mit Außenbefestigung

Art.Nr. 7205590 | EAN 4012196002528

7205590 / T 350 ED 4-28 AD
267x182x110 mm
10
IP66
16 x M32 8 x M40
pastellorange; RAL 2003
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Halogenfreier Kabelabzweigkasten als Datenkleinverteiler mit vormontierten, weichen Einsteckdichtungen, zugelassen für den elektrischen Funktionserhalt gemäß DIN 4102 Teil 12. Funktionserhaltklassen E30 bis E90

Komplett montierte Anschlusseinheit aus hochtemperaturbeständiger Spezialkeramik und gekennzeichneten Schutzleiterklemmen. Lieferung mit 4 Brandschutzschraubankern MMS 6x50 zur dübellosen Befestigung an den Außenlaschen.
Der Aderdurchmesser der Datenkabel beträgt Ø 0,8 mm. Bis zu 6 starre Kupferadern (0,5 mm²) pro Klemme möglich. Hohe Schutzart IP66, Schlagfestigkeitsklasse IK06.

Details zu Kabeltypen und -herstellern sind dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis der Materialprüfanstalt MPA NRW, Erwitte, zu entnehmen.
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E60
  • Funktionserhaltklasse E90
  • Schutzart IP 66
Technische Daten

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Einführungen 10
Anzahl der Klemmen 28
Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar
Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V
Bestückung Klemme
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung geschraubt
Dimension 285x201x120
Einführung von Hinten nein
Einführungen 16 x M32 8 x M40
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Farbe pastellorange; RAL 2003
Form rechteckig
Funktionserhalt E 90
für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Nennquerschnitt min. 4 mm²
Nennspannung 660 V
Plombierbar nein
Schlagfest nein
Schutzart IP66
Werkstoff Polypropylen
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Breite 210 mm
Höhe 121,5 mm
Länge 285 mm
Lichte Innenmaße 267x182x110 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Lichte Innenmaße Anzahl der Einführungen Schutzart Einführungen Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T 350 ED 4-28 AD 267x182x110 mm 10 IP66 16 x M32 8 x M40 pastellorange; RAL 2003 7205590
1 Stück 287,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download
Download
Download

Download

T 350 ED 4-28 AD / 7205590
Download