Deckel für 45°-Bogen Magic FS

Art.Nr. 7138360 | EAN 4012195928751

1,25 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Deckel für 45°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Blechstärke 0,05 in
Dimension B=100mm
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 4 in
Breite 100 mm
Maß B 100 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFBM 45 100 FS 100 mm 1,25 mm 7138360
1 Stück 70,55 € Preis / 1 Stück
DFBM 45 150 FS 150 mm 1,25 mm 7138362
1 Stück 76,45 € Preis / 1 Stück
DFBM 45 200 FS 200 mm 1,25 mm 7138364
1 Stück 79,45 € Preis / 1 Stück
DFBM 45 300 FS 300 mm 1,25 mm 7138366
1 Stück 90,70 € Preis / 1 Stück
DFBM 45 400 FS 400 mm 1,25 mm 7138368
1 Stück 103,75 € Preis / 1 Stück
DFBM 45 500 FS 500 mm 1,25 mm 7138370
1 Stück 130,35 € Preis / 1 Stück
DFBM 45 600 FS 600 mm 1,25 mm 7138372
1 Stück 158,45 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

DFBM 45 100 FS / 7138360
Download