Deckel Anbau-Abzweigstück A4

Art.Nr. 6226381 | EAN 4012196806249

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von Anbau-Abzweigstücken mit geschweißten Sprossen.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Dimension B200
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne nein
Materialstärke 1 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 200 mm
Maß B 200 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LAAD 200 R3 A4 200 mm 1 mm 6226381
1 Stück 548,30 € Preis / 1 Stück
LAAD 300 R3 A4 300 mm 1 mm 6226383
1 Stück 630,40 € Preis / 1 Stück
LAAD 400 R3 A4 400 mm 1,25 mm 6226385
1 Stück 725,10 € Preis / 1 Stück
LAAD 500 R3 A4 500 mm 1,25 mm 6226387
1 Stück 833,60 € Preis / 1 Stück
LAAD 600 R3 A4 600 mm 1,25 mm 6226389
1 Stück 918,80 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

LAAD 200 R3 A4 / 6226381
Download