Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 1186522 / Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne FT

Art.Nr. 1158031 | EAN 4012195498438

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Passend zu allen C-Profilschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Dimension 22-28mm
für Rohrdurchmesser max. 25 mm
für Rohrdurchmesser min. 25 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 22 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 18 mm
Halogenfrei nein
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D max. 28 mm
Spannbereich D min. 22 mm
Werkstoff Stahl
Werkstoff der Wanne Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 33 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 59 mm
Maß L 34 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056U M 12 FT 8 mm 12 mm 3 Nm 1158007
100 Stück 411,20 € Preis / 100 Stück
2056U M 16 FT 12 mm 16 mm 3 Nm 1158015
100 Stück 438,35 € Preis / 100 Stück
2056U M 22 FT 16 mm 22 mm 3 Nm 1158023
100 Stück 459,50 € Preis / 100 Stück
2056U M 28 FT 22 mm 28 mm 3 Nm 1158031
100 Stück 504,90 € Preis / 100 Stück
2056U M 34 FT 28 mm 34 mm 5 Nm 1158058
100 Stück 637,05 € Preis / 100 Stück
2056U M 40 FT 34 mm 40 mm 5 Nm 1158066
100 Stück 763,20 € Preis / 100 Stück
2056U M 46 FT 40 mm 46 mm 5 Nm 1158074
100 Stück 833,25 € Preis / 100 Stück
2056U M 58 FT 52 mm 58 mm 5 Nm 1158090
100 Stück 1.013,15 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

2056U M 28 FT / 1158031
Download