Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 1186169 / Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A2
Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, A2
Art.Nr. 1159770 | EAN 4012195668329
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite.
Schelle, Schraube und Druckwanne aus Stahl rostfreiem Edelstahl.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Dimension 64-70mm für 1 Kabel H 106 mm für 1 Kabel L 56 für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 17 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 16 mm Halogenfrei nein Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm Mit Gegenwanne nein Mit Kunststoffwanne nein Mit Metallwanne ja Montageart Profilschiene Oberfläche blank, nachbehandelt Schlagfest nein Spannbereich D max. 70 mm Spannbereich D min. 64 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Werkstoff der Wanne rostfreier Stahl Werkstoffgüte der Wanne Edelstahl 304 (1.4301) Zusatz Oberfläche unbehandelt Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl Abmessungen
Maß A 25 mm Maß B 76 mm Maß C 35 mm Maß G M8 Maß H 106 mm Maß L 56 mm Maß t 2,5 mm Maß x 5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2056 M 70 A2 / 1159770 , 0.46MB , pdfKonformitätserklärung 2056 M 70 A2 / 1159770 , 0.16MB , pdf