Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 3498730 / Bolzenanker BZ3 A5

Bolzenanker BZ A5

Art.Nr. 3498516 | EAN 4012195940128

3498516 / BZ 8-10-21/75HCR
75 mm
M8
Edelstahl, rostfrei
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

* GS= Große Unterlegscheibe
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung zum Einschlagen
Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben Spreizdübel
Bohrlochtiefe 60 mm
Bohrungsdurchmesser min. 8 mm
Dimension M8x75mm
Gewinde M8
Gewinde metrisch 8
Gewindeart metrisch
Klemmbereich min. 44470 mm
Klemmstärke 10 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei
Zulässiger Lastbereich Zugzone 2,4

Abmessungen

Länge 75 mm
Maß L 75 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Gewinde Werkstoff Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BZ 8-10-21/75HCR 75 mm M8 Edelstahl, rostfrei 3498516
100 Stück 3.381,50 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

BZ 8-10-21/75HCR / 3498516
Download