Außeneck, für Kanal Typ WDK 80210

Art.Nr. 6161112 | EAN 4012197250645

329 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Außeneck zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung Unterteil und Oberteil
Befestigungsart Bodenlochung
Dimension 329x210x80
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Funktionserhalt nein
für Kanal-Abmessung 80 x 210
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 80 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK04
Selbstverlöschend ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Winkelbereich max. 90 mm
Winkelbereich min. 90 mm

Abmessungen

Breite 210 mm
Höhe 80 mm
Länge 329 mm
Maß a 329 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß a Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK A80210CW 329 mm cremeweiß; RAL 9001 6160550
1 Stück 41,05 € Preis / 1 Stück
WDK A80210GR 329 mm steingrau; RAL 7030 6161104
1 Stück 41,05 € Preis / 1 Stück
WDK A80210LGR 329 mm lichtgrau; RAL 7035 6161112
1 Stück 41,05 € Preis / 1 Stück
WDK A80210RW 329 mm reinweiß; RAL 9010 6161155
1 Stück 41,05 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

WDK A80210LGR / 6161112
Download