Außeneck, für Kanal Typ WDK 80170

Art.Nr. 6024654 | EAN 4012197250522

331 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Außeneck zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung Unterteil und Oberteil
Befestigungsart Bodenlochung
Dimension 250x170x80
Farbe cremeweiß; RAL 9001
Funktionserhalt nein
für Kanal-Abmessung 80 x 170
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 80 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK04
Selbstverlöschend ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Winkelbereich max. 90 mm
Winkelbereich min. 90 mm

Abmessungen

Breite 170 mm
Höhe 80 mm
Länge 331 mm
Maß a 331 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß a Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK A80170CW 331 mm cremeweiß; RAL 9001 6024654
1 Stück 37,75 € Preis / 1 Stück
WDK A80170GR 331 mm steingrau; RAL 7030 6024689
1 Stück 37,75 € Preis / 1 Stück
WDK A80170LGR 331 mm lichtgrau; RAL 7035 6160485
1 Stück 37,75 € Preis / 1 Stück
WDK A80170RW 331 mm reinweiß; RAL 9010 6160493
1 Stück 37,75 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

WDK A80170CW / 6024654
Download