Außeneck, für Kanal Typ WDK 100130

Art.Nr. 6024468 | EAN 4012197250720

348 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Außeneck zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung Unterteil und Oberteil
Befestigungsart Bodenlochung
Dimension 348x130x100
Farbe cremeweiß; RAL 9001
Funktionserhalt nein
für Kanal-Abmessung 100 x 130
Halogenfrei nein
Kanaltiefe 100 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK04
Selbstverlöschend ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Winkelbereich max. 90 mm
Winkelbereich min. 90 mm

Abmessungen

Breite 130 mm
Höhe 100 mm
Länge 348 mm
Maß a 348 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß a Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WDK A100130CW 348 mm cremeweiß; RAL 9001 6024468
1 Stück 42,10 € Preis / 1 Stück
WDK A100130GR 348 mm steingrau; RAL 7030 6024476
1 Stück 42,10 € Preis / 1 Stück
WDK A100130LGR 348 mm lichtgrau; RAL 7035 6024484
1 Stück 42,10 € Preis / 1 Stück
WDK A100130RW 348 mm reinweiß; RAL 9010 6024506
1 Stück 42,10 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

WDK A100130CW / 6024468
Download