Folge 14 - OBO auf der Baustelle
PV-Anlage UniElektro Mittenwalde: Sonderlösung ohne Ballastierung
OBO hat auf Basis des UniBase Glue eine Sonderlösung für das Zentrallager der UniElektro entwickelt und umgesetzt: Ein ballastfreies Hybridsystem aus Magic PV Flat Basic kombiniert mit dem UniBase Glue, der auf der Dachhaut ohne Dachdurchdringung verklebt wurde.
Unsere Produkthighlights aus Folge 14
Universal-Standfuß UniBase Glue zum Kleben
Der Universal-Standfuß ist geeignet zum Kleben auf Flachdächern. Er ist einsetzbar zur Leitungsführung mit Kabel- oder Gitterrinnen in Verbindung mit dem Dachleitungshalter 165 MBG HGRM aus dem OBO-Portfolio. Bitte beachten Sie: Die Klebemanschette zur Fixierung des Standfußes muss passend zum Untergrund gewählt werden – OBO bietet Kunststoff- und Bitumenvarianten an.
- Zum Kleben auf Flachdächern
- Einsetzbar zur Leitungsführung mit Kabelrinnen oder Gitterrinnen
- Wird durch Klebemanschette in Position gehalten
- Klebemanschette passend zum Untergrund auswählen

PV-Anlage UniElektro Mittenwalde: Sonderlösung ohne Ballastierung
OBO hat auf Basis des UniBase Glue eine Sonderlösung für das Zentrallager der UniElektro entwickelt und umgesetzt: Ein ballastfreies Hybridsystem aus Magic PV Flat Basic kombiniert mit dem UniBase Glue, der auf der Dachhaut ohne Dachdurchdringung verklebt wurde.
Alle Folgen in der Übersicht
Nutzen Sie die Projekt-Funktion
... und übermitteln Sie ihre Produktauswahl schnell und unkompliziert direkt an ihren Großhändler.
... oder finden Sie einen Händler in ihrer Nähe
Sie möchten unsere Produkte kaufen, aber wissen nicht wo sich ein Großhändler in ihrer Nähe befindet?
Nutzen Sie unsere Händlersuche und finden Sie ganz einfach & schnell ihren Großhändler - deutschlandweit.