Kult-Großraumdiskothek "Twister"

Kult-Großraumdiskothek "Twister" feiert Comeback

OBO-Kabelrinnen und Brandabschottungen tragen zum neuen Sicherheitskonzept in einer der modernsten Discotheken in Deutschland bei.

Twister Dance feiert Comeback – Partystimmung mit OBO Bettermann

Fast zwei Jahre nach dem verheerenden Brand kehrt die Kult-Großraumdiskothek „Twister“ zurück.

„Twister 2.0“
„Twister 2.0“
„Twister 2.0“
„Twister 2.0“
„Twister 2.0“

Nach dem Brand im November 2023, der das alte Gebäude vollständig zerstört hatte, wurde das „Twister 2.0“ neu aufgebaut. Der Bau ist von Grund auf neu durchdacht worden – modernste Licht- und Soundtechnik, neue Sicherheitsstandards und ein neues Design lädt nun die Gäste zum Feiern ein.

Nach eigenen Angaben ist die Location jetzt die modernste Disco in Deutschland.

 OBO Bettermann hat beim Neuaufbau mit Weitspannrinnen, Kabelrinnen und mit Steigtrassen und Brandabschottungen beigetragen. 

Die vielfältigen OBO-Kabelrinnensysteme stehen für Effizienz, Belastbarkeit und Sicherheit. Das gilt für die schraubbaren Varianten genauso wie für die Kabelrinnen mit der innovativen Magic-Steckverbindung . Sie sind einfach schneller zu installieren.

Brandschutzbox als Abschottungssystem sind in Wänden und Decken einsetzbar. Auch hier punkten die Systeme mit der schnellen Montage durch wiederlösbare Magic-Verbindungen.

Kult-Großraumdiskothek "Twister"

Projektinformationen