Ein neues Hallenbad für Hemer – mit OBO als verlässlichen Partner
Im Hallenbad-Neubau in Hemer sind die RKS-Magic® Rinnen im gesamten Gebäude zu sehen, gut sichtbar im öffentlichen Bereich und auch im technischen Herzstück des Bades.
Ein neues Hallenbad für Hemer, OBO ist als verlässlicher Partner dabei
OBO lieferte RKS-Magic® Kabelrinnen. Das System steht so für die drei grundlegenden Aspekte Effizienz, Belastbarkeit und Sicherheit.









In Hemer entsteht ein neues Hallenbad, ein modernes Bad für den Schwimmsport, für Schulen und Vereine.
Da, wo früher ein Bahnhof und anschließend ein großer Parkplatz zu finden waren, ist heute das neue Hallenbad entstanden. Im Industrie-Look kommt das neue Bad daher und ist eine der größten Investitionen der Stadt.
„Andere Bäder schließen, wir in Hemer eröffnen ein Neues“, so erklärt es Anna Kerem, Projektleiterin und -steuerung. „Das alte Hallenbad, entstand in den 70 er Jahren, war stark renovierungsbedürftig, bei dem Aufwand war ein Neubau die Lösung“, ergänzt sie.
Das L-förmige Schwimmbecken aus Edelstahl bietet ausreichend Platz. Das neue Bad wird ganz ohne große Schnörkel auskommen, aus dem Grund wurde auf Rutschen, Sauna und weiteres Wellness-Angebot verzichtet. Allein einen Kleinkinderbreich wird es geben, darin Wasserspiele und eine Wasserkanone für die kleinen Gäste.
Neben dem Sportbecken, in dem auf fünf Bahnen trainiert werden kann, entstand ein 3-Meter und ein 1-Meter Sprungturm. Wettkämpfe finden zukünftig auf der 25 Meter langen Bahn statt. Für den Schul- und Schwimmunterricht soll das Bad hauptsächlich zur Verfügung stehen.
Auf dem Dach des Neubaus wird die Photovoltaikanlage für die nachhaltige Gewinnung von Strom sorgen. Die Gesamtkosten des Baus erstrecken sich auf über 16 Millionen Euro, damit ist das neue Hallenbad eine der größten Investitionen nach der Gestaltung für die Landesgartenschau in 2010.
Die flexible und sichere Führung von Strom und Daten erfolgt dabei durch rund 350 Meter Kabelrinnen von OBO Bettermann. Das Kabelrinnen-System RKS-Magic® ermöglicht eine noch schnellere Längsverbindung der Kabelrinnen.
Dafür sorgt ihr innovatives Stecksystem, das viele praktische Vorteile bietet. Die Kabelrinnen werden einfach zusammengesteckt, eingerastet – fertig. Ganz ohne Schrauben, Verbinder oder sonstige Zubehörteile kann das Tempo bei der Montage so spürbar und wirkungsvoll gesteigert werden.
Das System steht so für die drei grundlegenden Aspekte Effizienz, Belastbarkeit und Sicherheit. Im Hallenbad-Neubau in Hemer sind die RKS-Magic® Kabelrinnen im gesamten Gebäude zu sehen: Sowohl im öffentlichen Bereich, wo sie dank des Industrie-Looks besonders gut sichtbar sind, als auch im Lüftungsbereich im Obergeschoss und im Keller, dem technischen Herzstück des Bades.

Projektinformationen
- Produktkategorien
- BauunternehmerStadt Hemer
- Ort und LandHemer - Deutschland