Weniger ist mehr: Einheitliche Formteile für alle OBO Kabelrinnen

01.03.2024|News

Die neuen OBO Formteile für Kabelrinnen sind sowohl mit den klassischen, schraubbaren Varianten als auch mit den Magic-Rinnen, die für ihr innovatives Stecksystem bekannt sind, kompatibel. Das sorgt für mehr Übersichtlichkeit und eine einfache Auswahl. Damit nicht genug: Auch die Installation wird durch das einheitliche Formteile-Sortiment schneller und unkomplizierter, das Handling vereinfacht und die Lagerhaltung verschlankt.

Zu den OBO-Formteilen zählen 90°-Bögen, 45°-Bögen, variablen Bögen mit individuell einstellbarem Winkel, Anbau-Abzweigstücken zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung, T-Stücken zum Erstellen von horizontalen Abzweigungen sowie Kreuzungen. Für jedes Formteil steht der passende, nochmals optimierte Deckel zur Verfügung. Alle Formteile verfügen über eine integrierte Verbindung, so dass keine separaten Verbinder erforderlich sind. Genau wie die OBO-Kabelrinnen sind auch die einheitlichen Formteile konsequent an den Anforderungen der täglichen Installateursarbeit ausgerichtet und sorgen so für Zeitersparnis und Arbeitserleichterung.

Bildergalerie

Nichts mehr verpassen!

Seien Sie stets auf dem aktuellen Stand mit dem OBO Newsletter und verpassen Sie keine News mehr zu

  • den neuesten Produktneuheiten und Innovationen bei OBO
  • den frischen Features der Digitalen Services
  • aktuellen Terminen zu unseren Schulungs- und Messeevents