Vormontierte Erdungsklemme

28.02.2024|News

Zum Einbinden von PV-Montagesystemen

Die vormontierte Erdungsklemme aus dem OBO-Portfolio ist geeignet zur Einbindung des PV-Montagesystems Magic PV Solution® in ein äußeres Blitzschutzsystem. Damit beweist sie einmal mehr, wie die einzelnen Komponenten der OBO Komplettlösung für eine rundum geschützte PV-Anlage ineinandergreifen. Der integrierte Federmechanismus ermöglich zudem eine schnelle und einfach Montage. Die Erdungsklemme ist geeignet zur Rundleiterbefestigung (RD 8-10) sowie zur Befestigung von ein- oder mehrdrähtigen Leitungen (6-50mm²).

Vorteile der vormontierten Erdungsklemme im Überblick:
  • Blitzstromtragfähig bis 100 kA (10/350)
  • Für Profile mit 10-mm-Nut
  • Entspricht den Anforderungen der DIN EN 62561-1
  • Erdungsklemme Typ 249 PV10 6-50V2A

Art.-Nr.: 5051520: Erdungsklemme für PV-Montagesysteme Rundleiter | OBO

Zum Produkt

Bildergalerie

Nichts mehr verpassen!

Seien Sie stets auf dem aktuellen Stand mit dem OBO Newsletter und verpassen Sie keine News mehr zu

  • den neuesten Produktneuheiten und Innovationen bei OBO
  • den frischen Features der Digitalen Services
  • aktuellen Terminen zu unseren Schulungs- und Messeevents