V10-1+NPE Compact: Überspannungsschutz in kompakter Bauweise für 1-Phasen Spannungsversorgungen

07.01.2026|News
V10-1+NPE Compact

V10-1+NPE Compact: Überspannungsschutz in kompakter Bauweise für 1-Phasen Spannungsversorgungen

Kleines Überspannungsschutzgerät, großer Schutz: Der OBO V10-1+NPE Compact zeichnet sich durch ein kompaktes Gehäuse mit einer Breite von gerade einmal 1 TE (18 mm aus). Dadurch eignet er sich für die Montage auf der 35 mm Hutschiene. Das Überspannungsschutzgerät des Typs 2+3 für 1 Phasen 230 V AC Systeme hat ein Ableitvermögen von bis zu 20 kA (8/20) total und bietet eine integrierte Beschaltung für TN- und TT-Netzsysteme. Der V10-1+NPE Compact verfügt über eine hochleistungsfähige Varistortechnik mit isolierender Funkenstrecke zwischen Neutral und PE. Er ist ausgelegt für die einphasige Einspeisung und geprüft gemäß DIN EN 61643-11.

Mit cleveren Produktdetails sorgt das kleine Überspannungsschutzgerät für Vorteile bei der Handhabung. Dazu zählen beispielsweise die thermische und dynamische Abtrennvorrichtung sowie eine optische Funktionsanzeige.

Zum Produkt

Bildergalerie

V10-1+NPE Compact

Nichts mehr verpassen!

Seien Sie stets auf dem aktuellen Stand mit dem OBO Newsletter und verpassen Sie keine News mehr zu

  • den neuesten Produktneuheiten und Innovationen bei OBO
  • den frischen Features der Digitalen Services
  • aktuellen Terminen zu unseren Schulungs- und Messeevents