UDHOME Bodensteckdosen und Bodentanks

22.10.2024|News

Für den perfekten Auftritt von Strom und Daten

Bodensteckdose unbestückt, mit VA-Dekorplatte

Die UDHOME-Produktfamilie von OBO bringt Strom, Daten und Multimediatechnik genau dorthin, wo sie gebraucht werden. Die Bodensteckdosen und Bodentanks werden direkt auf dem Rohboden montiert und mit flexiblen Installationsrohren angeschlossen. Sie integrieren sich dank ihres eleganten, unauffälligen Designs nahtlos in die Innenarchitektur. Ihre stabile Konstruktion macht sie zudem unempfindlich gegen die alltäglichen Belastungen im Wohn-, Büro- und Verwaltungsbereich.

Neben den Bodentanks UDHOME4 und UHDOME9 wissen vor allem die zwei kleinen Bodensteckdosen UDHOME-ONE und UDHOME2 zu beeindrucken: Auf geringen Abmessungen von gerade einmal 140 x 140 mm vereinen sie Design und Funktionalität. Das gelingt ihnen beispielsweise ganz aktuell mit sechs neuen Dekordeckeln. Für ein Plus an Sicherheit und Flexibilität sorgt eine zusätzliche Variante mit patentiertem, VDE-konformen Bürstenauslass.

Flexibilität, die sich sehen lassen kann

OBO arbeitet kontinuierlich daran, bestehende Produkte sinnvoll zu ergänzen und einfach immer besser zu machen. Bestes Beispiel hierfür: Die sechs trendgerechten Dekordesigns der Bodensteckdosen UDHOME-ONE und UDHOME2. Als einziger Hersteller im Markt bietet OBO einbaufertige Designoberflächen für Bodensteckdosen an. In hochwertiger Qualität kann die Installation von Elektrotechnik so noch harmonischer und flexibler an die vorhandenen Bodenbeläge angepasst werden. Denn die neu designten Deckel können von den Anwendern in jede Richtung positioniert werden, sodass der Schnurauslass immer in die gewünschte Richtung zeigt.

Patentierte Sicherheit

Zusätzlich sind die Bodensteckdosen UDHOME-ONE und UDHOME2 in einer Variante mit Bürstenauslass erhältlich – jeweils mit und ohne Bodenbelagsaussparung im Deckel. Diese Variante ist designt und zertifiziert für den Einsatz in ganz Europa. Wird die Bodensteckdose nicht genutzt, so lässt sie sich ganz einfach schließen, indem der Schnurauslass gedreht wird. Die patentierte Bürstenleiste bietet ein klares, dezentes Design, das sich dank flach aufliegender Öffnungshebel flexibel und harmonisch in bestehende Interieurs einfügt. So wird eine sichere Elektroinstallation gewährleistet, die nicht nur funktionale, sondern auch ästhetische Anforderungen erfüllt.

Nichts mehr verpassen!

Seien Sie stets auf dem aktuellen Stand mit dem OBO Newsletter und verpassen Sie keine News mehr zu

  • den neuesten Produktneuheiten und Innovationen bei OBO
  • den frischen Features der Digitalen Services
  • aktuellen Terminen zu unseren Schulungs- und Messeevents