Noch mehr Anwendungsmöglichkeiten: OBO Delta-Push® jetzt auch als Schlaufendübel erhältlich

05.01.2026|News
Schlaufendübel

Der Delta-Push® Kunststoff-Steckdübel zeigt sich ab sofort noch vielfältiger: Neu im Programm ist der Schlaufendübel mit wiederverschließbarer Schlaufe, der die Befestigung von Kabeln und Leitungen besonders einfach macht. Er nimmt Kabeldurchmesser bis zu 10 mm auf und eignet sich ideal zur Montage leichter Lasten in der Elektroinstallation. Genau wie die restlichen Delta-Push® Varianten steht auch der Schlaufendübel für flexible Anwendungsmöglichkeiten, stabilen Halt und hohe Auszugswerte in verschiedenen Untergründen wie Beton, Hochlochziegel, Kalksandstein oder Vollziegel. Die patentierte Kontur des Schlaufendübels verhindert ein axiales Verschieben.

Schraubenlose Montage, fester Halt

Bislang war der Delta-Push® als Daumendübel, Gewindedübel mit M6-Gewinde und Kabelbinderdübel erhältlich. Allen Varianten gemeinsam ist die schraubenlose Installation: Sie werden einfach in das Bohrloch eingedrückt. So auch der Schlaufendübel. Nach dem Bohren wird die Schlaufe um das Kabel gelegt und am Angang zusammengedrückt, anschließend werden Dübel und Kabel ins Bohrloch eingeführt, bis das Kabel an der Wand anliegt. Schrauben, Werkzeug oder weiteres Zubehör sind nicht erforderlich.

 

Zum Produkt

Bildergalerie

Anwendung Schlaufendübel
Anwendung Schlaufendübel

Nichts mehr verpassen!

Seien Sie stets auf dem aktuellen Stand mit dem OBO Newsletter und verpassen Sie keine News mehr zu

  • den neuesten Produktneuheiten und Innovationen bei OBO
  • den frischen Features der Digitalen Services
  • aktuellen Terminen zu unseren Schulungs- und Messeevents