Neue Riffelblechdeckel für Kabelrinnenformteile

06.08.2026|News

Mit den neuen Riffelblechdeckeln für Kabelrinnenformteile erweitert OBO Bettermann sein Portfolio für die Automobilindustrie. Die neuen Deckel sorgen dafür, dass nicht nur die begehbaren Kabelrinnen des BKRS-Systems, sondern auch Bögen und Abzweige zuverlässig vor Staub und Verunreinigungen geschützt werden. Gleichzeitig entsteht ein durchgängiges und optisch einheitliches System.

Die Riffelblechdeckel sind für 45°- und 90°-Bögen sowie für Anbau-Abzweigstücke erhältlich und mit den Standard-Kabelrinnenformteilen von OBO kompatibel.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Durchgängiges System: Geschlossene Lösung für Kabelrinnen und Formteile aus einer Hand.
  • Hohe Sicherheit: Rutschhemmungsklasse R11 und Verdrängungsraumklasse V10 für eine sichere Trittfläche.
  • Robuste Ausführung: 2 mm Materialstärke für hohe mechanische Stabilität im industriellen Einsatz.
  • Schnelle Montage: Bewährte Befestigung mit Drehriegel – analog zum BKRS-Kabelrinnensystem.
  • Perfekte Integration: Passend für 45°- und 90°-Bögen sowie Anbau-Abzweigstücke des Standardportfolios der einheitlichen OBO Kabelrinnenformteile

 Bewährte Montage, durchgängige Lösung

Die Montage erfolgt nach dem bekannten BKRS-Prinzip: Die Deckel für 45°- und 90°-Bögen werden mithilfe vormontierter Drehriegel sicher befestigt. Die Deckel für Anbau-Abzweigstücke werden unter die Streckendeckel gelegt und benötigen keine zusätzliche Befestigung. So ergänzen die neuen Riffelblechdeckel das BKRS-System funktional und optisch zu einer geschlossenen Gesamtlösung für anspruchsvolle Industrieanwendungen.

Bitte beachten: Die Formteile selbst sind grundsätzlich nicht als begehbare Elemente ausgelegt. Eine Begehbarkeit ist – abhängig von den Belastungsanforderungen – nur möglich, wenn die Unterteile entsprechend mit Trennstegen oder Stützen ausgestattet sind.

Zum BKRS-System

Bildergalerie

Nichts mehr verpassen!

Seien Sie stets auf dem aktuellen Stand mit dem OBO Newsletter und verpassen Sie keine News mehr zu

  • den neuesten Produktneuheiten und Innovationen bei OBO
  • den frischen Features der Digitalen Services
  • aktuellen Terminen zu unseren Schulungs- und Messeevents