PV-Module zuverlässig vor Blitzeinschlägen schützen

18.12.2024|News

Abgewinkelte Fangstange mit Befestigung für PV-Montagesysteme

Um PV-Module von Freiflächenanlagen vor Blitzeinschlägen zu schützen, präsentiert OBO mit der bereits werkseitig um 112° abgewinkelten Fangstange in Kombination mit den Klemmen aus dem OBO-Portfolio eine zuverlässige Lösung. Die Stange kann direkt blitzstromtragfähig an der Magic PV Field, dem OBO-Montagesysteme für Freiflächenanlagen, befestigt werden. Die Produktkombination kann zudem universell für viele weitere PV-Montagesysteme eingesetzt werden.

In dieser Lösung fließt die OBO-Expertise aus den Bereichen Blitzschutzsysteme und erneuerbare Energien zu einer Lösung für eine rundum geschützte PV-Anlage zusammen. OBO zählt zu den wenigen Komplettanbietern. Unsere Komponenten greifen ideal ineinander und sorgen so für Installationsvorteile und ein Plus an Sicherheit.

Alle Vorteile im Überblick

  • Blitzschutzkomponenten sind speziell auf die Anwendung PV angepasst
  • Befestigung der abgewinkelten Fangstange kann direkt am Montagesystem (10 mm Loch) über die Klemme 249 16 VA 101 VL (incl. M10 Schraube, Mutter und Wellringscheibe) erfolgen
  • Blitzstromfeste Gesamtlösung „H“ gemäß VDE 0185-305-3, Beiblatt 1

Bildergalerie

Nichts mehr verpassen!

Seien Sie stets auf dem aktuellen Stand mit dem OBO Newsletter und verpassen Sie keine News mehr zu

  • den neuesten Produktneuheiten und Innovationen bei OBO
  • den frischen Features der Digitalen Services
  • aktuellen Terminen zu unseren Schulungs- und Messeevents