Update: Das neue OBO Logistikzentrum in Zahlen
Unser neues Logistikzentrum am OBO-Standort Menden nimmt mehr und mehr Gestalt an. Auf 23.000 Quadratmetern entsteht hier in direkter Nachbarschaft zu unserem Metallkompetenzzentrum eine neue Produktionslogistik.
Die zusätzlichen Logistik- und Lagerflächen erlauben eine schnellstmögliche Bedienung der nationalen und internationalen Märkte. Auf einer Fläche von 4 Fußballfeldern entstehen hier:
· 3.024 3m Lagerplätze im Verschieberegal
· 1.680 3m Lagerplätze im Palettenregal
· 8.000 3m Lagerplätze im Blockbereich
· 5.004 Europlatten Lagerplätze im Verschieberegal
· 2.388 Europlatten Lagerplätze im Palettenregal
· 1.176 Europaletten Lagerplätze im Einfahrregal
· 3.330 Fachbodenplätze
Durch 2 Verladebuchten, eine 215 m Verladerampe, 5 Verladetore mit einer Größe 6,5 m und 2 weitere Verladetore mit einer Größe von 4,5 m ist die Be- und Entladung von bis zu 10 Sattelzugmaschinen gleichzeitig möglich.
Die neue Logistikhalle zeigt sich zukunftsorientiert und setzt auf moderne Technik. So kommen hier unter anderem eine 3-geschossige Fachbodenregalanlage mit Wendelrutsche, Stapler mit Teleskopgabel und Kamerasystemen sowie ergonomische Palettenauszüge im 3m-Bereich und im Palettenbereich zum Einsatz.
Bildergalerie




Nichts mehr verpassen!
Seien Sie stets auf dem aktuellen Stand mit dem OBO Newsletter und verpassen Sie keine News mehr zu
- den neuesten Produktneuheiten und Innovationen bei OBO
- den frischen Features der Digitalen Services
- aktuellen Terminen zu unseren Schulungs- und Messeevents