Neue BIM Modelle - Tragkonstruktionen

06.01.2025|BIM@OBO

Neu bei BIM@OBO: Optimieren Sie Ihre BIM-gerechte Planung mit den neuen Tragkonstruktionen von OBO. Sie finden dort ein umfangreiches Sortiment an digitalen Wand-, Stiel- und Klemmauslegern, mit denen Sie Ihre Trassenplanung durch die Befestigungssysteme komplettieren können. Die Modelle sind 100% kompatibel zu Ihren geplanten Rinnen und Trassen, sowohl im Hinblick auf das Material, die Größe und auch die Eigenschaften (wie zum Beispiel: den Funktionserhalt).
Darüber hinaus enthalten die Modelle auch erforderliche Zubehörteile, die Sie sich im Autodesk Revit in der Stückliste ausgeben lassen können. Damit ist schon in der Entwurfsphase klar, wieviel Material benötigt wird.

Den schnellen Weg zur richtigen Tragkonstruktion erreichen Sie durch unsere kompatiblen konfigurierbare Typenlösungen. Dies sind vorab zusammengestellte Kombinationen aus Einzelelementen einer Tragkonstruktion, die perfekt untereinander abgestimmt sind – quasi die „Ready-to-Go“ Lösung für Ihre Trassenbefestigung.

Entdecken Sie jetzt die neuen BIM Modelle der Tragkonstruktionen für eine wirklich vollständige Trassenplanung. Verfügbar u.a. im Revit, IFC und DWG Format und kostenlos herunterladbar aus der BIM@OBO Bibliothek. Dort einfach den relevanten Artikel auswählen, in den Warenkorb platzieren, registrieren und im gewünschten Format herunterladen. 

Die Modelle finden Sie zum Download in unserer BIM Bibliothek unter:

Bildergalerie

Nichts mehr verpassen!

Seien Sie stets auf dem aktuellen Stand mit dem OBO Newsletter und verpassen Sie keine News mehr zu

  • den neuesten Produktneuheiten und Innovationen bei OBO
  • den frischen Features der Digitalen Services
  • aktuellen Terminen zu unseren Schulungs- und Messeevents