Nagel-Fix – mit Stahlnagel

01.03.2024|News

Leitungen unkompliziert in Mauerschlitzen fixieren

Mit der Nagel-Fix Schelle für Mauernutschlitze aus dem OBO-Portfolio las­sen sich sowohl Kabel als auch Rohre auf der Längsseite so un­kompliziert befestigen wie nie. Denn Nagel-Fix deckt Schlitzbreiten von 25 bis 46 mm ab und kann auf diversen Untergründen befestigt werden. Die Befestigung auf Beton oder Y-Tong ist ebenso möglich wie auf Kalk-Sandstein oder Porenbeton.

Die clevere Schelle kann so in vielen verschiedenen Installationssituationen und in ganz unterschiedlichen Umgebungen zum Einsatz kommen. Auch in Sachen Befestigung punktet sie mit ihrer einfachen Handhabung: Denn um Nagel-Fix zu befestigen, braucht es nicht mehr als einen Hammerschlag auf den Nagelkopf.

Nichts mehr verpassen!

Seien Sie stets auf dem aktuellen Stand mit dem OBO Newsletter und verpassen Sie keine News mehr zu

  • den neuesten Produktneuheiten und Innovationen bei OBO
  • den frischen Features der Digitalen Services
  • aktuellen Terminen zu unseren Schulungs- und Messeevents