Neu im PV-Portfolio: Ballastfreies Montagesystem für Flachdächer

04.09.2025|News

Mit Magic PV Flat Glue erweitert OBO sein Sortiment um ein neues, ballastfreies PV-Montagesystem für Flachdächer. Die Lösung überzeugt durch einfache Installation, hohe Systemkompatibilität und langlebige Materialien – ideal für eine dachparallele Montage ohne zusätzliches Gewicht.

Die Vorteile im Überblick:

  • Ballastfreie PV-Montage auf Flachdächern bis 5° Neigung
  • Dachneigungen > 5° nach Rücksprache mit OBO projektbezogen ebenfalls möglich
  • Dachparallele Installation gemäß OBO-Standard
  • Robustes, UV- und witterungsbeständiges Material (Typ ASA)
  • Verschweißbar mit Bitumen- oder Kunststoffbahnen (FPO)
  • Kombinierbar mit OBO-Systemkomponenten, z. B. für Gitterrinnenmontage
  • Optionales Cable Management möglich
  • Tiefgehender Produktsupport (bspw. für Projektstatiken) kann über den OBO-Kundenservice angefragt werden

Mehr Informationen zum System finden Sie auf der Produktseite:
Zur Produktseite Magic PV Flat Glue

Nichts mehr verpassen!

Seien Sie stets auf dem aktuellen Stand mit dem OBO Newsletter und verpassen Sie keine News mehr zu

  • den neuesten Produktneuheiten und Innovationen bei OBO
  • den frischen Features der Digitalen Services
  • aktuellen Terminen zu unseren Schulungs- und Messeevents