Kleine Veränderung, große Wirkung: Wie 0,1 mm zur Nachhaltigkeit beitragen

23.04.2026|News
Umreifungsband

Nachhaltigkeit beginnt oft im Detail. Am Standort Bugyi hat OBO genau dort angesetzt. Im Fokus stand ein vermeintlich kleiner, aber wirkungsvoller Bestandteil unserer Verpackungslösung: das Umreifungsband.

Um einen sicheren Transport unserer Waren zu gewährleisten, werden unsere Produkte sorgfältig verpackt, stabil auf Paletten gestapelt und mit Umreifungsbändern zuverlässig fixiert. Gleichzeitig verfolgen wir das Ziel, unsere Verpackungsmaterialien kontinuierlich nachhaltiger zu gestalten.

Mit der Umstellung von einem 0,8 mm auf ein 0,7 mm starkes Kunststoffband ist es gelungen, den Materialeinsatz gezielt zu reduzieren, ohne dass die Ladungssicherheit oder die Prozessstabilität beeinträchtigt werden.

Am OBO-Standort Bugyi werden somit jährlich rund 1.000 kg CO₂-Emissionen eingespart. Ein scheinbar kleiner Schritt mit messbarem Effekt.

Die Maßnahme zeigt, dass bereits geringfügige Anpassungen entlang der Wertschöpfungskette einen konkreten Beitrag zur Ressourcenschonung leisten können. Gleichzeitig bietet dieser Ansatz Potenzial für eine standortübergreifende Umsetzung und kann als Best Practice für weitere Optimierungen im Bereich Verpackung und Logistik dienen.

Bildergalerie

Umreifungsband

Nichts mehr verpassen!

Seien Sie stets auf dem aktuellen Stand mit dem OBO Newsletter und verpassen Sie keine News mehr zu

  • den neuesten Produktneuheiten und Innovationen bei OBO
  • den frischen Features der Digitalen Services
  • aktuellen Terminen zu unseren Schulungs- und Messeevents