Hindernisse im Außenbereich ganz einfach überwinden:

14.08.2024|News

Mit dem Brandschutzkanal PYROLINE® PLMR von OBO

Der Brandschutzkanal PYROLINE® PLMR von OBO verhindert nicht nur die Brandweiter-leitung, er erleichtert auch das Überwinden von Hindernissen im Außenbereich. So lässt sich jede Installationsherausforderung problemlos meistern.

Zuverlässig, robust, ideal für die Installation im Außenbereich

Das intumeszierende Brandschutzgewebe des PYROLINE® PLMR schäumt im Brandfall auf und verhindert so zuverlässig die Brandweiterleitung über die Elektroinstallation. Dadurch erreicht der Kanal eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten. Der PYROLINE® PLMR besteht aus Edelstahl und eignet sich durch dieses robuste und hochwertige Material besonders für die Installation im Außenbereich. Edelstahl ist korrosionsbeständig, nicht rostend und hält auch extremen Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit stand. Die Systemabmessung von 120 mm Höhe und 200 mm Breite bietet eine optimale Schnittstelle zu angrenzenden Kabeltragsystemen, wie beispielsweise Gitterrinnen. Mit der einheitlichen Deckelverschraubung, die auf alle Produkte umgestellt wurde, ist die Installation noch einfacher und kann mit handelsüblichen Werkzeugen realisiert werden.

Mit passenden Formteilen jedes Hindernis meistern

Der PYROLINE PLMR ist geeignet für die Montage auf dem FangFix Betonstein, der spezi-ell für die Installation auf Flachdächern konzipiert wurde. Doch insbesondere bei der Installation im Außenbereich trifft man beim Verlegen der Elektroinstallation schnell auf bauliche Hindernisse oder Hindernisse aus anderen Gewerken. Dazu zählen beispiels-weise Heizungs- oder Lüftungsrohre ebenso wie Wasserleitungen. Mit dem PYROLINE® PLMR ist das Überwinden dieser und weiterer Hindernisse problemlos möglich. Passende Formteile ergänzen das Brandschutzkanalsystem und sorgen dafür, dass sich eine brandsichere Kabelführung über alle gängigen Hindernisse im Außenbereich schnell und einfach realisieren lässt.

Brandschutz bei PV-Anlagen

Ohne brandschutztechnische Maßnahmen dürfen brennbare Leitungen nicht über Brandwände geführt werden. Denn im Brandfall würden sie das Feuer weiter bis auf die angrenzende Dachfläche leiten. Dennoch sind die Einzelfälle denkbar, in denen sich die Führung brennbarer Leitungen über Brandwände nicht verhindern lässt. In diesen Fällen müssen die Leitungen unbedingt geschützt verlet werden. Eine Lösung: Der PYROLINE® PLMR. Der Kanal ist als Sonderlösung bei der Verlegung von Leitungen über Brandwände gemäß der Gutachterlichen Stellungnahme GA-2024/070-Nau vom 15.07.2024 einsetz-bar. Sie entsprechen den Lösungen gemäß Empfehlung des BMI+AMEV- EltAnlagen 2020 (Abschnitt 7.3.3.5 – Photovoltaikanlagen -Brandschutz).

Bildergalerie

Nichts mehr verpassen!

Seien Sie stets auf dem aktuellen Stand mit dem OBO Newsletter und verpassen Sie keine News mehr zu

  • den neuesten Produktneuheiten und Innovationen bei OBO
  • den frischen Features der Digitalen Services
  • aktuellen Terminen zu unseren Schulungs- und Messeevents