Green Packaging: Nachhaltige Verpackungslösungen für die OBO T-Serie

19.02.2025|News

Ein weiterer Schritt zu einer nachhaltigeren Zukunft: Zur Verpackung unserer Kabelabzweigkästen aus der T-Serie setzen wir bei OBO nun auf nachhaltige Verpackungslösungen. Mit der Entscheidung für die nachhaltige Schrumpffolie werden wir den jährlichen CO2-Ausstoß, der durch die Verpackung der T-Serie entsteht, von 20,7 t auf 13,7 t senken können.

Durch intensives Tracking und Monitoring sowie kontinuierliche Weiterentwicklung sind wir bei OBO immer darum bemüht, Verbesserungspotentiale zur weiteren Ressourcenschonung zu erkennen und zu nutzen. Wir sind stolz mit dem Green Packaging nun einen weiteren Meilenstein auf diesem Weg erreicht zu haben.

Die Verwendung von nachhaltigem Verpackungs- und Versandmaterial ist ein fester Bestandteil der OBO Nachhaltigkeitsstrategie. So nutzen wir beispielsweise abbaubare Versandtaschen für unsere Lieferscheine und unsere Logistik verwendet Mehrwegverpackungen, Kartonagen ohne Plastik Inlays sowie Füllmaterial aus recycelter Pappe. Für Verpackungen mit Sichtfenstern nutzen wir ausschließlich solche, deren Folie aus recyceltem Material besteht. Mehr zu den nachhaltigen Verpackungs- und Versandlösungen bei OBO erfahren Sie auch in unserem Video . 

Bildergalerie

Nichts mehr verpassen!

Seien Sie stets auf dem aktuellen Stand mit dem OBO Newsletter und verpassen Sie keine News mehr zu

  • den neuesten Produktneuheiten und Innovationen bei OBO
  • den frischen Features der Digitalen Services
  • aktuellen Terminen zu unseren Schulungs- und Messeevents