Ganz einfach ohne Kabelzug installieren

09.09.2024|News

Das zweigeteilte, estrichüberdeckte EÜK-System

Jetzt installieren Sie ganz einfach ohne aufwändigen Kabelzug: Unser optimiertes EÜK-System macht es möglich. Das estrichüberdeckte Kanalsystem ist die ideale Unterflurlösung für große Flächen mit festen Möblierungsplänen, wie beispielsweise in Büro- oder Verwaltungsgebäuden. Das System sorgt für eine hohe Flexibilität bei der Stromversorgung aus dem Fußbodenbereich und zeichnet sich durch eine zweigeteilte Unterzugdose sowie einen entsprechend zweigeteilten Kanal aus. Das erleichtert sowohl die Installation der Kanäle als auch die Verlegung der Kabel. Im Standardzustand deckt die Unterzugdose einen großen Nivellierbereich von 80 bis 160 mm Estrichhöhe ab. Die entkoppelbaren Dosen schwimmen im Estrich, wodurch Risse sowohl im angrenzenden Bodenbelag als auch im Estrich vermieden werden.

Das durchgängig geschlossene Kanalsystem schützt die verlegten Leitungen und hält im Baustellenalltag Tritte, Staub und Schmutz ab. Es eignet sich für alle Estricharten und kann in Kombination mit einer Vielzahl von Bodenbelägen verwendet werden. Die Installation der Steckdosen, Daten- und Multimediaanschlüsse erfolgt flexibel über die OBO-eigene Modul 45-Serie.

Nichts mehr verpassen!

Seien Sie stets auf dem aktuellen Stand mit dem OBO Newsletter und verpassen Sie keine News mehr zu

  • den neuesten Produktneuheiten und Innovationen bei OBO
  • den frischen Features der Digitalen Services
  • aktuellen Terminen zu unseren Schulungs- und Messeevents