Fangstangen (bis 4m) schnell und sicher auf Metalldächern befestigen

24.06.2025|News

Mit der neuen OBO Fangstangenbefestigung lassen sich Ø 16 mm Fangstangen einfach, schnell und sicher auf Metalldächern befestigen. Das Befestigungskreuz ist auf verschiedene Befestigungsabstände einstellbar. Wenn die Fangstangenbefestigung gemeinsam mit der OBO Runddraht-Anschlussklemme für Fangstangen und dem OBO 8 mm Rundleiter verwendet wird, ist sie gemäß DIN EN 62561-1 einsetzbar für Blitzströme bis zu 100 kA (10/350). Die Befestigung kann zum Schutz von Dachaufbauten, Lichtkuppeln und mehr auf Metalldächern verwendet werden. Sie steht in zwei Varianten zur Verfügung: Zum einen mit KALZIP Befestigungspunkten für KALZIP Metalldächer, zum anderen als flexible Version zur Anwendung auf anderen Metalldächern. Diese Variante hat keine Befestigungspunkte, sodass zusätzliche Haltepunkte für das jeweilige Flachdach notwendig sind. Als Abstützung für höhere Windlasten bzw. längere Fangstangen (bis 4m) kann die Fangstangenbefestigung mit zusätzlichen seitlichen Abstützungen verfestigt werden.   

Die Fangstangenbefestigung aus rostfreiem Edelstahl V2A ist schnell und einfach zu montieren und verfügt über einen frei einstellbaren Fangstangenwinkel 38 Grad. Die Befestigung ist geeignet für OBO-101 VL-Fangstangen von 1,5 bis zu 4 m. Die Fangstangen sind nach Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für Böen bis zu 275 km/h dimensioniert. Das variiert je nach Anforderung und Abstützung. Eine detaillierte Montageanleitungen informiert hier über alle Möglichkeiten.

 

Varianten:

Fangstangenbefestigung für Metalldach:              F-FIX-MD             Artikel.-Nr. 5403336
Fangstangenbefestigung für Metalldach Kalzip:   F-FIX-MD+           Artikel.-Nr. 5403337

Zum Produkt

Nichts mehr verpassen!

Seien Sie stets auf dem aktuellen Stand mit dem OBO Newsletter und verpassen Sie keine News mehr zu

  • den neuesten Produktneuheiten und Innovationen bei OBO
  • den frischen Features der Digitalen Services
  • aktuellen Terminen zu unseren Schulungs- und Messeevents