Die Magic PV Solution® für Schrägdächer
So einfach kann Solar sein

Bei unserer Magic PV Solution®, unseren innovativen PV-Montagesystemen, ist die Zukunft schon mit eingebaut. Denn mit ihr lässt sich eine fachgerechte Installation aller marktüblichen PV-Modulmaße ganz einfach realisieren. Die zuverlässigen Montagesysteme passen sich mühelos verschiedenen Installationsbedingungen an, so dass sich zahlreiche kundenspezifische Lösungen und bauseitige Realisierungsmöglichkeiten umsetzen lassen. Das schlanke Gesamtportfolio sorgt für eine vereinfachte Produktauswahl und reduziert die Lagerhaltung auf ein Minimum.
Schrauben- und werkzeuglose Montage dank Magic-Technologie
Die beliebteste und in Deutschland am weitesten verbreitete Art der PV-Anlagen sind die Schrägdachanlagen. Sie werden als Aufdach-Anlagen auf ein bereits bestehendes Hausdach montiert. Dank der Magic-Technologie kann die OBO Magic PV Solution® für Schrägdachanlagen hier schrauben- und werkzeuglos montiert werden. Das sorgt für Zeitersparnis. Die Dachhakenlösung des Systems bietet Flexibilität. Sie kann nicht nur an allen üblichen Schrägdachtypen mit Ziegeleindeckung montiert, sondern auch jederzeit stufenlos und millimetergenau in sämtliche Richtungen justiert werden. Die Universalklemme des Systems fungiert gleichzeitig als Zwischen- bzw. Endklemme und deckt einen Klemmbereich von 30-50 mm ab. Somit ist die Fixierung aller marktüblichen PV-Module problemlos möglich. Besonders praktisch: Die Produkte für Flach- und Schrägdachanlagen können kombiniert werden.
alle Details zur Magic PV Solution® für Schrägdächer entdecken
Nichts mehr verpassen!
Seien Sie stets auf dem aktuellen Stand mit dem OBO Newsletter und verpassen Sie keine News mehr zu
- den neuesten Produktneuheiten und Innovationen bei OBO
- den frischen Features der Digitalen Services
- aktuellen Terminen zu unseren Schulungs- und Messeevents