Das BlackLine Portfolio wächst

03.11.2025|News

Funktionserhaltsysteme – kabelspezifische Verlegevarianten in schwarz nach DIN4102 Teil 12

OBO hat die BlackLine, das Premiumportfolio für schwarze Aufputzinstallationen, um weitere Abhängungen für kabelspezifische Verlegevarianten nach DIN 4102 Teil 12 ergänzt. Neben den bereits vorhandenen Abhängungen mit Gewindestange TR M10 BR (in den Längen 1.000 und 2.000mm) + Mittenabhängung MAH 60 (in den Breiten 100 und 200mm für den Funktionserhalt zugelassen) ist ab sofort auch die klassische Deckenabhängung aus Hängestiel und Ausleger in schwarz als Teil der OBO BlackLine verfügbar.

Der US5 Hängestiel ist in den Längen 400 und 600mm in der Farbe RAL9005 tiefschwarz erhältlich, der Wandausleger AW30 in der Größe 200mm. Darüber hinaus bietet OBO das Distanzstück DSK45 sowie die Schutzkappe für den US5 Hängestiel in schwarz an. Die Systeme sind für die Funktionserhaltklassen E30 bis E90 für kabelspezifische Verlegesysteme nach DIN4102 Teil 12 zugelassen.

Diese kabelspezifischen Verlegesysteme nach DIN 4102 Teil 12 bietet die OBO BlackLine:

  • Mittenabhängung: MAH 60 + TR M10 BR in den Breiten 100 und 200mm
  • Deckenabhängung: Hängestiel US5 in den Längen 400 und 600mm, Wand- und Stielausleger AW30 in der Breite 200mm
  • Wandbefestigung: Wand- und Stielausleger AW30 in der Breite 200mm

 

Simply the Black: Die OBO BlackLine

Ob Retro oder Industrial Style, ob Wohnungs- oder Gewerbebau – unsere Produkte aus dem Sortiment OBO BlackLine ermöglichen durchgängige Designstatements, die sich nahtlos in zeitgemäße Architektur einfügen und so den Wert der Objekte steigern. Zugleich steht die BlackLine für höchste Funktionalität und trägt mit kreislauffähigen Produkten auch zu einer nachhaltigeren Bauindustrie bei. Zahlreiche OBO-Produkte aus dem Bereich der Kabeltragsysteme sind Teil der OBO BlackLine und werden standardmäßig in der Trendfarbe RAL 9005 tiefschwarz angeboten. Dazu zählen beispielsweise bislang schon: die Kabelrinnen RKSM und MKSMU, die AW15 Ausleger, US3 Hängestiele, 90° Bögen und Anbauabzweigstücke.

Zur OBO BlackLine

Nichts mehr verpassen!

Seien Sie stets auf dem aktuellen Stand mit dem OBO Newsletter und verpassen Sie keine News mehr zu

  • den neuesten Produktneuheiten und Innovationen bei OBO
  • den frischen Features der Digitalen Services
  • aktuellen Terminen zu unseren Schulungs- und Messeevents