USB-Ladegerät
Typ MTG-2UC3.0 SWGR1
Art.Nr. 6105308
EAN 4012197355388



Art.Nr. / Typ
6105308 / MTG-2UC3.0 SWGR1
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
USB-Ladegerät mit einer USB Typ A-Buchse und Typ C-Buchse für das Aufladen von 1-2 mobilen Geräten, geeignet für den senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Zur Installation in der Deskbox DBL.
Maximale Ausgangsleistung: 18 W
Leistung pro Kanal: 5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 1.5 A
Protokoll:
Typ A: QC 3.0
Typ C: PD
Maximale Ausgangsleistung: 18 W
Leistung pro Kanal: 5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 1.5 A
Protokoll:
Typ A: QC 3.0
Typ C: PD
Technische Daten
Technische Daten
| Dimension | 45x45x38 |
|---|---|
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Farbe | schwarzgrau; RAL 7021 |
| Produktserie | Modul 45® Multimedia |
Umweltdaten
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Art.Nr.
MTG-2UC3.0 SWGR1
schwarzgrau; RAL 7021
6105308
MTG-2UC3.0 SWGR1
Art.Nr.
6105308
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021