Startseite

Produkte

Startseite
/
Produkte
/
Überspannungsschutz
/
MSR-Technik
/
…
/
MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung

MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung

Filter

Sortierung

Höchste Dauerspannung AC

Höchste Dauerspannung DC

Fernsignalisierung

Nennspannung AC (50 / 60 Hz)

4 Artikel

  (11 Ausführungen)
6 AusführungenMSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung 110 V
3 AusführungenMSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung mit Fernsignalisierung 12 V AC/DC
Art.Nr. 5097858 | EAN 4012195578215MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung mit Fernsignalisierung 230 V AC
Art.Nr. 5097939 | EAN 4012195578260MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung mit leckstromfreier Fernsignalisierung 230 V AC/DC

OBO Newsletter

Nichts mehr verpassen! Seien Sie stets auf dem aktuellen Stand mit dem OBO Newsletter!

Newsletter abonnieren

Kontakt

Haben Sie Fragen, Anregungen oder Kritik?
Wir sind gerne für Sie da!

Zum Kontaktformular

Social Media

Treten Sie mit uns über 
die sozialen Medien in Kontakt!

OBO Bettermann - Building Connections

Branchenlösungen

PhotovoltaikWindenergieDatencenterGewerbe- und WohnungsbauArchitektenLebensmittelindustrieAutomotive

Branchenlösungen

PhotovoltaikWindenergieDatencenterGewerbe- und WohnungsbauArchitektenLebensmittelindustrieAutomotive

Tools & Services

OBO ConstructService@OBOBIM@OBOmyOBOAVEVA™ E3D DesignBET TestcenterKatalogbestellungHändlersuche

Tools & Services

OBO ConstructService@OBOBIM@OBOmyOBOAVEVA™ E3D DesignBET TestcenterKatalogbestellungHändlersuche

Wissen

RatgeberOBO AcademyMediathekDownloads

Wissen

RatgeberOBO AcademyMediathekDownloads

Unternehmen

Über unsNachhaltigkeit bei OBONewsMessenReferenzen

Unternehmen

Über unsNachhaltigkeit bei OBONewsMessenReferenzen

Karriere

Karriere mit OBOAktuelle JobangeboteAusbildung und Studium mit OBOPraktikum und Ferienarbeit mit OBOOBO als Arbeitgeber

Karriere

Karriere mit OBOAktuelle JobangeboteAusbildung und Studium mit OBOPraktikum und Ferienarbeit mit OBOOBO als Arbeitgeber

Kontakt

AnfahrtKontaktformularOBO Weltweit

Kontakt

AnfahrtKontaktformularOBO Weltweit

Kundenservice

Telefonnummer:

+49 (0)2373-89-2000

E-Mail:

info@obo.de
Öffnungszeiten:
Mo. – Do: 07.30 – 17.00 Uhr
Freitag: 07.30 – 15.00 Uhr

Region & Sprache

de flag

Deutschland – Deutsch

ändern
Impressum|Datenschutzerklärung|Hinweisgebersystem|Privatsphäre Einstellungen|Störfallverordnung|Netiquette|VLB|AEB|PV-Garantiebedingungen