T-Stückhaube, für Kanal Typ WDKH 10020
Typ WDKH-T10020RW
|Art.Nr. 6175684
|EAN 4012195933915



Art.Nr. / Typ
6175684 / WDKH-T10020RW
Farbe
reinweiß; RAL 9010
kl. VKE: 4 Stück
4Stück
Stück
Beschreibung
T- und Kreuzstückhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 22 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Maß b | 34 mm |
| Maß a | 45 mm |
Materialien und Verpackung
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Schutzfolie | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK07 |
| Ausführung | Haubenformteil |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Kanaltiefe | 10 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
| Dimension | 10x20mm |
| Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0283 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß b
Maß a
Farbe
Art.Nr.
WDKH-T10020RW
34
45
reinweiß; RAL 9010
6175684
WDKH-T10020RW
Art.Nr.
6175684
Maß b
34
Maß a
45
Farbe
reinweiß; RAL 9010