Stoßstellenverbinder-Set, Kanalhöhe 120 mm

Typ PLM SIC 1220 FS
Art.Nr. 7218033
EAN 4012197450991
Art.Nr. / Typ
7218033 / PLM SIC 1220 FS
Farbe
zink

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Stoßstellenverbinder-Set bestehend aus Verbinder für Kanalunterteil und Deckelunterstützung. Mit integrierter Dichtung zur werkzeuglosen Verbindung des Installationskanals PYROLINE® Rapid PLM und Formteilen. Ermöglicht einen durchgängigen Anschluss der Schutzleiter.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Abmessungen

Länge118 mm
Breite195 mm
Höhe117 mm
Maß L118 mm
Maß H117 mm
Innenhöhe107,5 mm
Innenbreite187 mm
Maß W195 mm

Technische Daten

Ummantelungohne
Geeignet für Außenanwendungnein
ROHS Konformja
Klassifizierung EI - Installationskanal90
Dimension118x194x118
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Brandschutzklasse nach EN 13501-2EI90

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

PLM SIC 1220 FS
Art.Nr.
7218033
Farbe
zink