Steckdose 33°, Schutzkontakt, 3-fach

Typ STD-D3N RW3
Art.Nr. 6119825
EAN 4012197483357
Art.Nr. / Typ
Farbe

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Schutzkontaktsteckdose 3-fach 33°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Installation electrotechnical expertise
  • CO₂-reduziertes Material
  • Recyclingmaterialanteil in %
  • Wiederverwendbar nach Deinstallation/Abbau

Technische Daten

Abmessungen

Breite135 mm
Höhe45 mm

Technische Daten

Anzahl Pole2
Klappdeckelnein
erhöhter Berührungsschutzja
Kontroll-Lichtnein
Halogenfreija
Beschriftungsfeldnein
Anzahl der Einheiten3
Schutzartsonstige
Nennstrom16 A
Nennspannung250 V
Abschließbarnein
Auswurfmechanismusnein
Überspannungsschutznein
Fehlerstromschutznein
Mit Feinsicherungnein
Mit Ein-/Ausschalternein
Verdrehter Zentraleinsatzja
Tiefe42 mm
AbdeckungZentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnungohne Aufdruck
Sonderstromversorgungohne Sonderstromversorgung
Ausführung der Oberflächematt
Transparentnein
Steckdosen Winkel33°
Steckdosen AusführungSchutzkontakt
Anzahl der Steckdosen schaltbar0
Mit Funktionsbeleuchtungnein
Mit Orientierungsbeleuchtungnein
für erschwerte Bedingung (nach VDE)nein
Ausführung3-fach 33°
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)0
Isolierte Einbaunein
MontageartGeräteeinbaukanal
Befestigungsarteinrasten
AnschlussartSteckklemme
Betriebstemperatur min.-5 °C
Betriebstemperatur max.40 °C
Kodierungnein
Dimension135x45x42
Oberflächematt
WerkstoffPolycarbonat Eco
Farbereinweiß; RAL 9010
ProduktserieModul 45® Steckdosen

Umweltdaten

Recyclingmaterialanteil90 %

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
STD-D3N RW3
Art.Nr.
6119825
Anzahl der Einheiten
3
Ausführung
3-fach 33°
Farbe
reinweiß; RAL 9010
STD-D3N ROR3
Art.Nr.
6119828
Anzahl der Einheiten
3
Ausführung
3-fach 33°
Farbe
reinorange; RAL 2004
STD-D3N MZGN3
Art.Nr.
6119831
Anzahl der Einheiten
3
Ausführung
3-fach 33°
Farbe
minzgrün; RAL 6029
STD-D3N SRO3
Art.Nr.
6119834
Anzahl der Einheiten
3
Ausführung
3-fach 33°
Farbe
signalrot; RAL 3001
STD-D3N SWGR3
Art.Nr.
6119837
Anzahl der Einheiten
3
Ausführung
3-fach 33°
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
STD-D3N AL3
Art.Nr.
6119840
Anzahl der Einheiten
3
Ausführung
3-fach 33°
Farbe
alu lackiert