Steckdose 0°, Schutzkontakt, 2-fach
Typ STD-D0N RW2
Art.Nr. 6119725
EAN 4012197481865



Art.Nr. / Typ
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Schutzkontakt-Steckdose 2-fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 90 mm |
|---|---|
| Höhe | 45 mm |
Technische Daten
| Anzahl Pole | 2 |
|---|---|
| Klappdeckel | nein |
| erhöhter Berührungsschutz | ja |
| Gangreserve | nein |
| Kontroll-Licht | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Beschriftungsfeld | nein |
| Anzahl der Einheiten | 2 |
| Schutzart | sonstige |
| Nennstrom | 16 A |
| Nennspannung | 250 V |
| Abschließbar | nein |
| Auswurfmechanismus | nein |
| Überspannungsschutz | nein |
| Fehlerstromschutz | nein |
| Mit Feinsicherung | nein |
| Mit Ein-/Ausschalter | nein |
| Verdrehter Zentraleinsatz | nein |
| Abdeckung | Zentralplatte |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne Aufdruck |
| Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Transparent | nein |
| Steckdosen Winkel | 0° |
| Steckdosen Ausführung | Schutzkontakt |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0 |
| Mit Funktionsbeleuchtung | nein |
| Mit Orientierungsbeleuchtung | nein |
| für erschwerte Bedingung (nach VDE) | nein |
| Ausführung | 2-fach 0° |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 0 |
| Isolierte Einbau | nein |
| Montageart | Geräteeinbaukanal |
| Befestigungsart | einrasten |
| Anschlussart | Steckklemme |
| ROHS Konform | ja |
| Betriebstemperatur min. | -5 °C |
| Betriebstemperatur max. | 40 °C |
| Kodierung | nein |
| Dimension | 90x45x42 |
| Oberfläche | matt |
| Werkstoff | Polycarbonat Eco |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Produktserie | Modul 45® Steckdosen |
Umweltdaten
0,293 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2-Reduziertes Material | Ja |
|---|---|
| Recyclingmaterialanteil | 90 % |
| Wiederverwendbar nach Deinstallation/Abbau | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,293 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck (GWP) | 0,293 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2026-11-05T00:00:00.000+0100 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Anzahl der Einheiten
Ausführung
Farbe
Art.Nr.
STD-D0N RW2
2
2-fach 0°
reinweiß; RAL 9010
6119725
STD-D0N ROR2
2
2-fach 0°
reinorange; RAL 2004
6119728
STD-D0N MZGN2
2
2-fach 0°
minzgrün; RAL 6029
6119731
STD-D0N SRO2
2
2-fach 0°
signalrot; RAL 3001
6119734
STD-D0N SWGR2
2
2-fach 0°
schwarzgrau; RAL 7021
6119737
STD-D0N AL2
2
2-fach 0°
alu lackiert
6119740
Farbe
STD-D0N RW2
Art.Nr.
6119725
Anzahl der Einheiten
2
Ausführung
2-fach 0°
Farbe
reinweiß; RAL 9010
STD-D0N ROR2
Art.Nr.
6119728
Anzahl der Einheiten
2
Ausführung
2-fach 0°
Farbe
reinorange; RAL 2004
STD-D0N MZGN2
Art.Nr.
6119731
Anzahl der Einheiten
2
Ausführung
2-fach 0°
Farbe
minzgrün; RAL 6029
STD-D0N SRO2
Art.Nr.
6119734
Anzahl der Einheiten
2
Ausführung
2-fach 0°
Farbe
signalrot; RAL 3001
STD-D0N SWGR2
Art.Nr.
6119737
Anzahl der Einheiten
2
Ausführung
2-fach 0°
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
STD-D0N AL2
Art.Nr.
6119740
Anzahl der Einheiten
2
Ausführung
2-fach 0°
Farbe
alu lackiert