Steckdose 0°, Schutzkontakt, 1-fach
Typ STD-D0N AL1
|Art.Nr. 6119715
|EAN 4012197481810



Art.Nr. / Typ
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Schutzkontakt-Steckdose 1-fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 45 mm |
|---|---|
| Höhe | 45 mm |
Technische Daten
| Anzahl Pole | 2 |
|---|---|
| Klappdeckel | nein |
| erhöhter Berührungsschutz | ja |
| Gangreserve | nein |
| Kontroll-Licht | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Beschriftungsfeld | nein |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Schutzart | sonstige |
| Nennstrom | 16 A |
| Nennspannung | 250 V |
| Abschließbar | nein |
| Auswurfmechanismus | nein |
| Überspannungsschutz | nein |
| Fehlerstromschutz | nein |
| Mit Feinsicherung | nein |
| Mit Ein-/Ausschalter | nein |
| Verdrehter Zentraleinsatz | nein |
| Abdeckung | Zentralplatte |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne Aufdruck |
| Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Transparent | nein |
| Steckdosen Winkel | 0° |
| Steckdosen Ausführung | Schutzkontakt |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0 |
| Mit Funktionsbeleuchtung | nein |
| Mit Orientierungsbeleuchtung | nein |
| für erschwerte Bedingung (nach VDE) | nein |
| Ausführung | 1-fach 0° |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 0 |
| Isolierte Einbau | nein |
| Montageart | Geräteeinbaukanal |
| Befestigungsart | einrasten |
| Anschlussart | Steckklemme |
| ROHS Konform | ja |
| Betriebstemperatur min. | -5 °C |
| Betriebstemperatur max. | 40 °C |
| Kodierung | nein |
| Dimension | 45x45x42 |
| Oberfläche | matt |
| Werkstoff | Polycarbonat Eco |
| Farbe | alu lackiert |
| Produktserie | Modul 45® Steckdosen |
Umweltdaten
| CO2-Reduziertes Material | Ja |
|---|
| Wiederverwendbar nach Deinstallation/Abbau | Ja |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Anzahl der Einheiten
Ausführung
Farbe
Art.Nr.
STD-D0N RW1
1
1-fach 0°
reinweiß; RAL 9010
6119700
STD-D0N ROR1
1
1-fach 0°
reinorange; RAL 2004
6119703
STD-D0N MZGN1
1
1-fach 0°
minzgrün; RAL 6029
6119706
STD-D0N SRO1
1
1-fach 0°
signalrot; RAL 3001
6119709
STD-D0N SWGR1
1
1-fach 0°
schwarzgrau; RAL 7021
6119712
STD-D0N AL1
1
1-fach 0°
alu lackiert
6119715
Farbe
STD-D0N RW1
Art.Nr.
6119700
Anzahl der Einheiten
1
Ausführung
1-fach 0°
Farbe
reinweiß; RAL 9010
STD-D0N ROR1
Art.Nr.
6119703
Anzahl der Einheiten
1
Ausführung
1-fach 0°
Farbe
reinorange; RAL 2004
STD-D0N MZGN1
Art.Nr.
6119706
Anzahl der Einheiten
1
Ausführung
1-fach 0°
Farbe
minzgrün; RAL 6029
STD-D0N SRO1
Art.Nr.
6119709
Anzahl der Einheiten
1
Ausführung
1-fach 0°
Farbe
signalrot; RAL 3001
STD-D0N SWGR1
Art.Nr.
6119712
Anzahl der Einheiten
1
Ausführung
1-fach 0°
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
STD-D0N AL1
Art.Nr.
6119715
Anzahl der Einheiten
1
Ausführung
1-fach 0°
Farbe
alu lackiert