Standsäule Ion Wallbox, schwarz

Typ WB PL
Art.Nr. 6570040
EAN 4012197433512
Art.Nr. / Typ
6570040 / WB PL
Breite
391 mm
Höhe
1285 mm
Tiefe
275 mm

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Standsäule für die Bodenbefestigung und Montage von Ion Wallboxen im Außenbereich. Als Alternative zur Wandmontage. Inklusive Kabelhalterung, Wetterschutzdach und seitlicher Typ 2-Steckerhalterung. Geschlossene Kabelführung. Schwarz pulverbeschichtet.
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite391 mm
Höhe1285 mm

Technische Daten

Tiefe275 mm
ROHS Konformexempt
Dimension1285x391x275
Oberflächepulverbeschichtet
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4303
Farbeschwarz
Anzahl der Ladepunkte1
Art des Zubehörs Zubehör für E-MobilityMontagesäule/-pfosten

Umweltdaten

22,154 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate22,154 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck (GWP)22,154 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-27T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

WB PL
Art.Nr.
6570040
Breite
391
Höhe
1285
Tiefe
275