Schneidwerkzeug für LKM-Kanäle
Typ LKM WKZ
Art.Nr. 6247199
EAN 4012197474997



Art.Nr. / Typ
6247199 / LKM WKZ
LIEFERZEIT AUF ANFRAGE
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Schneidwerkzeug zum präzisen Ablängen der LKM-Leitungsführungskanäle.
Im Lieferumfang sind der Handhebel, der Längenanschlag und die Einlaufhilfe enthalten.Für die Abmessungen 20 x 20 mm, 20 x 30 mm, 30 x 30 mm, 40 x 40 mm, 40 x 60 mm & 60 x 60 mm geeignet.
Im Lieferumfang sind der Handhebel, der Längenanschlag und die Einlaufhilfe enthalten.Für die Abmessungen 20 x 20 mm, 20 x 30 mm, 30 x 30 mm, 40 x 40 mm, 40 x 60 mm & 60 x 60 mm geeignet.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Breite | 402 mm |
| Höhe | 410 mm |
Technische Daten
| ROHS Konform | ja |
|---|---|
| Dimension | 402x160x410 |
| Oberfläche | brüniert |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | schwarz |
| Produktserie | LKM |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
LKM WKZ
6247199
LKM WKZ
Art.Nr.
6247199
